Connecteur de boîtier, fibre de verre (type ‘câbles d’alimentation’)
Hover to magnify image or click to enlarge
Connecteur de boîtier, fibre de verre (type ‘câbles d’alimentation’)
Connecteurs de boîtier en fibre de verre sont utilisés à l’intérieur de l’armoire lorsque le chemin de câbles est connecté pour assurer un joint étanche. Se connectent à d’autres sections du chemin de câbles et protègent les fils et câbles dans des applications polluées ou corrosives, intérieures ou extérieures.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les connecteurs de boîtier en fibre de verre sont utilisés à l’intérieur de l’armoire lorsque le chemin de câbles est connecté pour assurer un joint étanche
- Se connecte à d’autres sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes
Spécifications
Finish | Epoxy Coated |
Material | Acier |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.