Outil d'Accessoire d'Entrée de Câble, CEAT
Hover to magnify image or click to enlarge
Outil d'Accessoire d'Entrée de Câble, CEAT
L'outil ergonomique actionné CEAT est pratique pour monter ou démonter les œillets du cadre.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Avec l'outil actionné CEAT, les œillets peuvent être facilement démontés du cadre. Sa poignée ergonomique et sa forme spéciale permettent de simplifier l'installation et d'assurer la précision.
- Unité de livraison: 1 pièce
- Matériau: Polyamide 6.6
- Finition: Orange
- La prise ergonomique et la forme spéciale permettent une installation simple et précise
Spécifications
Certification
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.