Store d'Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAB
Hover to magnify image or click to enlarge
Store d'Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAB
Ouverture aveugle de couvercle à couvercle pour les entrées de câbles CEP et CCF
Normes industrielles
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Ouverture aveugle de couvercle à couvercle pour les entrées de câbles CEP et CCF Monté sur l'ouverture en utilisant une fixation par vis.
- Finition: Noir
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Matériau: Polyamide 6.6 / TPE
- Unité de livraison: 10 pièces
- Protection: IP66
- Resistance à la température: -40 °C à +120 °C
Spécifications
Certification
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.