Passe-câbles pour petite plaque de presse-étoupes d’entrée de câbles connectés, CCFGS
Hover to magnify image or click to enlarge
Passe-câbles pour petite plaque de presse-étoupes d’entrée de câbles connectés, CCFGS
Les passe-câbles CCFGS sont utilisés avec les systèmes d’entrée de câbles CCFI, CCFO et CCFR.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Related Products
Fonctions
- Système d’entrée de câbles modulaire IP66 sans halogène et sans silicone qui fournit polyvalence et adaptabilité,
- Montage à partir de l’extérieur de l’armoire
- Les cadres, les plaques et les passe-câbles peuvent être combinés de plusieurs façons, offrant plusieurs options de configuration polyvalentes
- Le châssis ne doit pas être démonté si les exigences changent ou lors des travaux d’entretien
- Aucun besoin de démonter et de reconnecter les connecteurs sur les câbles afin que la garantie du fabricant ne soit pas annulée
- La forme conique des passe-câbles leur permet d’être facilement enfoncés et fournit une réduction statique de la tension conformément à la norme DIN EN 62444
- Pour le montage, ils sont enfoncés de l’intérieur vers l’extérieur, dans les ouvertures des plaques assemblées
- Les passe-câbles sont disponibles dans différentes dimensions pour correspondre au diamètre du câble
- Le CCFGS est d’abord placé autour du câble, puis inséré dans le presse-étoupe de câbles
- En fonction du profil ondulé, il n’est pas nécessaire d’enlever le connecteur de l’ensemble de câbles
Spécifications
Certification
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.