Verrouillage de l'Entrée de Câble Connectée, CCFL
Hover to magnify image or click to enlarge
Verrouillage de l'Entrée de Câble Connectée, CCFL
Disponibles en option, les cadres de verrouillage CCFL permettent de s'assurer que les œillets restent en place et ne peuvent être retirés sans outils.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Finition: Noir
- Unité de livraison: 10
- Description: Les cadres de verrouillage sont compatibles avec les systèmes d'entrée de câbles CCFO et CCFI. Les éléments de verrouillage permettent de garantir que les œillets ne peuvent pas être retirés sans outils. Pour conserver la certification UL, le système CCFLO doit être utilisé avec le système CCFO.
- Resistance à la température: -40 °C à +120 °C
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Matériau: Polyamide 6.6
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.