Plaque d'Entrée de Câbles Ronde et Basse, CEPRL
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaque d'Entrée de Câbles Ronde et Basse, CEPRL
Rapides et faciles à installer sans outils, les entrées de câbles rondes CEPRL conviennent parfaitement aux applications qui nécessitent de nombreux câbles entrants ou sortants et dont l'espace d'installation est limité.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Finition: Gris
- Unité de livraison: 10
- Description: Rapides et faciles à installer sans outils, les entrées de câbles rondes conviennent parfaitement aux applications qui nécessitent de nombreux câbles entrants ou sortants, ou encore des gaines pneumatiques à l'intérieur de l'armoire. Le système à clips est conçu pour des parois de 1,5 à 2,5 mm d'épaisseur.
- Resistance à la température: -40 °C à +90 °C
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Protection: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)
- Matériau: TPE
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.