Scellement pour Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAS
Hover to magnify image or click to enlarge
Scellement pour Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAS
Bouchons d'étanchéité pour entrée de câbles de la série CEP.
Normes industrielles
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Finition: Blanc
- Unité de livraison: 10 pièces
- Description: Les bouchons d'étanchéité CEAS permettent de fermer facilement les trous percés et inutilisés des entrées câbles CEP. La géométrie de la tête empêche la pénétration d'eau pulvérisée ou de poussière et assure un indice de protection IP66.
- Resistance à la température: -40 °C à +120 °C
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Protection: IP66
- Matériau: Polyamide 6.6
Spécifications
Certification
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.