kit d’élévation pour chemin de câbles
Hover to magnify image or click to enlarge
kit d’élévation pour chemin de câbles
Le kit d’élévation pour chemin de câbles élève le porte-échelle de 3 ou 6 po (76 ou 152 mm) au-dessus de la plaque de montage entre le rack et le support en échelle. Ce kit peut être utilisé sur un porte-échelle de n’importe quelle largeur. Le kit comprend deux supports et tout le matériel de montage nécessaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le kit d’élévation pour chemin de câbles élève le porte-échelle de 3 ou 6 po (76 ou 152 mm) au-dessus de la plaque de montage entre le rack et le support en échelle
- Ce kit peut être utilisé sur un porte-échelle de n’importe quelle largeur
- Le kit comprend deux supports et tout le matériel de montage nécessaire
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.