Rouleaux de câbles
Hover to magnify image or click to enlarge
Rouleaux de câbles
Les rouleaux de câbles gérent et dirigent les câbles tout en maintenant un rayon de courbure minimum. Ils se fixent facilement aux racks pour applications lourdes ou sismiques avec une seule vis. Les rouleaux peuvent également être utilisés avec des panneaux de raccordement, des sangles grillagées ou des parois en contreplaqués pour la gestion générale des câbles. Les vis de montage nécessaires sont incluses.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les rouleaux de câbles gérent et dirigent les câbles tout en maintenant un rayon de coubure minimum
- Ils se fixent facilement aux racks pour applications lourdes ou sismiques avec une seule vis
- Les rouleaux peuvent également être utilisés avec des panneaux de raccordements, des sangles grillagées ou des parois en contreplaqués pour la gestion générale des câbles
- Les vis de montage nécessaires sont incluses
Spécifications
Material | ABS |
Color | Noir |
Finish | Brillance lisse |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.