Center Upright
Hover to magnify image or click to enlarge
Center Upright
Center Uprights are vertical channels that attach to the frame (top and bottom). Can be used in 800-, 1000-, 1200- and 1600-mm wide frames to facilitate the installation of accessories for 600-mm wide frames and 19-in. rack accessories in wider frames. The vertical hole pattern matches the vertical hole pattern in the frame. Center uprights are furnished in pairs and include mounting hardware.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Furnished in pairs; mounting hardware included
- Constructed from 12 gauge steel; RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint finish
- Can be used in 800-, 1000-, 1200- and 1600-mm wide frames to facilitate the installation of accessories for 600-mm wide frames and 19-in. rack accessories in wider frames.
- Vertical hole pattern matches the vertical hole pattern in the frame.
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.