Montant central
Hover to magnify image or click to enlarge
Montant central
Les montants centraux sont des canaux verticaux qui se fixent au cadre (haut et bas). Peuvent être utilisés dans des cadres de 800, 1 000, 1 200 et 1 600 mm de largeur pour faciliter l’installation d’accessoires pour des cadres de 600 mm de large et des accessoires de rack de 19 po dans des cadres plus larges. Le modèle de trou vertical correspond au modèle de trou vertical du cadre. Les montants centraux sont fournis par paires et comprennent le matériel de montage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fournis par paires ; matériel de montage inclus
- Fabriqués en acier inoxydable calibre 12 ; finition laquée polyester gris clair texturé RAL 7035
- Peuvent être utilisés dans des cadres de 800, 1 000, 1 200 et 1 600 mm de largeur pour faciliter l’installation d’accessoires pour des cadres de 600 mm de large et des accessoires de rack de 19 po dans des cadres plus larges.
- Le modèle a trou vertical correspond au modèle de trou vertical dans le cadre.
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.