Couvercle à brides, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Couvercle à brides, type 4
Des brides sur les quatre côtés ferment solidement ce boîtier pour protéger les composants dans des applications intérieures ou extérieures, elles se retirent facilement pou accéder au boîtier en cas de besoin.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E27525
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997
CSA, Référence 42184 : Type 4, 12
CSA, File No. 42184: Type 4, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Brides et vis en acier inoxydable sur les quatre côtés du couvercle
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- Joint résistant à l’huile
- Écrous à souder pour le montage des panneaux et des borniers optionnels de taille 6,00 x 4,00 po (152 x 102 mm) et plus
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.