Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Air-to-WaterHeatExgrGroupEMEA Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Échangeurs thermiques d’intérieur air/eau ClimaGuard

L’échangeur thermique d’intérieur air-eau élimine la chaleur d’une armoire en faisant circuler l’air chaud à travers le noyau de l'échangeur refroidi à l’eau. Les températures à l’intérieur de l'armoire peuvent varier de 10 à 50 C (50 à 122 F) alors que les températures de service ambiantes peuvent varier de 10 à 70 C (50 à 158 F). Comprend un système de récupération de condensation et un tuyau de décharge de condensation. Ces unités nécessitent une source d’eau froide disponible.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL/cUL Listed; Type 12; File No. SA33866

IP55/IP54 (données techniques de référence)

EAC (230V models only)

IP55/IP54 (reference item technical data)

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.