Clipboard for Concept HMI Enclosure
Hover to magnify image or click to enlarge
Clipboard for Concept HMI Enclosure
Clipboard can be installed on either handle extrusion of Concept HMI Enclosure without drilling. It can also attached to any enclosures by drilling four small holes. It can be used as a white board. Dry-erase markers can be used on the front writing surface.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- All mounting hardware and installation instructions are included
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.