Closure Plate Adapters for Cutouts
Hover to magnify image or click to enlarge
Closure Plate Adapters for Cutouts
Adapters are used with closure plates containing cutouts. Allows the option of adapting from 24-pin to 16-pin, 24-pin to 10-pin, 24-pin to 6-pin and 24-pin to no pins (blank).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- 12 gauge (2.5mm) mild steel
- RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint finish
- Adapters fit all Cable Entry Cabinet and Barriers with 24-pin DIN connector cutouts
- 24-pin adapting down to 16, 10, 6, or no pins (blank)
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.