Serrure à combinaison à 3 chiffres
Hover to magnify image or click to enlarge
Serrure à combinaison à 3 chiffres
Grâce à la serrure à combinaison à 3 chiffres dans la poignée, plus besoin de clés. La serrure permet de changer la combinaison de verrouillage rapidement et facilement. Les opérations sont faciles. Un quart de tour de la poignée suffit pour ouvrir et fermer le coffret. La serrure a une finition argentée et noire. Cette serrure doit être installée à l’aide d’une came sur l’armoire existante. La serrure conserve la classification de type 12 des coffrets. Cependant, comme pour d’autres armoires de type 12, ne pas utiliser en environnements corrosifs, très humides, brouillard salin ou brumeux.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La serrure à combinaison à 3 chiffres dans la poignée élimine le besoin de clés
- La serrure permet de changer la combinaison de verrouillage rapidement et facilement
- Les opérations sont faciles. Un quart de tour de la poignée suffit pour ouvrir et fermer l'armoire
- La serrure a une finition argentée et noire
- Cette serrure doit être installée à l’aide d’une came sur l’armoire existante
- La serrure est conforme la classification de type 12 pour armoires. Cependant, comme pour d’autres armoires de type 12, ne pas utiliser dans les environnements corrosifs, très humides, de brouillards salin ou brumeux
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.