Barre de mise à la terre ComLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Barre de mise à la terre ComLine
La barre de mise à la terre comprend une barre en cuivre avec des bornes de câblage à l’intérieur de l'armoire, fournissant un point de mise à la terre central. Elle se monte sur les goujons fournis sur le côté de l'armoire L’espacement entre points d’attache est de 3/4 po de paire à paire et de 5/8 po sur chaque paire. Les tiges de mise à la terre sont de 1/4-20 x 0,75 po sur les centres de 3/4 po.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La barre de mise à la terre comprend une barre en cuivre avec des bornes de câblage à l’intérieur de l'armoire en fournissant un point de mise à la terre central
- Elle se monte sur les goujons fournis sur le côté de l'armoire
- L’espacement des points d’attache est de 3/4 po entre 2 paires et de 5/8 po entre chaque paire
- Les tiges de mise à la terre sont de 1/4-20 x 0,75 po sur les centres de 3/4 po
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.