Armoire à montage vertical ComLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire à montage vertical ComLine
Les armoires à montage vertical ComLine sont idéales pour les applications industrielles et de télécommunications. L’orientation verticale unique de l’équipement en rack de 19 po rend cette armoire parfaitement adaptée aux installations sur poteaux. Sa largeur étroite la rend également très résistante au vent.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
EIA 310-D avec espacement de 19 po pour l’équipement de rack
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12
EC60529, IP66
Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D
EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment
Cabinet is RoHS compliant
NEBS™ is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le montage d’équipement de 19 po à orientation verticale crée une armoire compacte et résistante au vent
- Le pare-soleil intégré réduit la charge thermique solaire
- La plaque d’obturation pleine côté droit peut être retirée et modifiée si nécessaire
- Le rack RU 6 a un espacement de trous carrés conformément aux normes universelles EIA. Commander les écrous cages séparément
- Système de verrou quart de tour, multipoints, de type coffre-fort, augmente la protection et la sécurité
- Ouverture de porte rapide à 160 degrés avec broches à charnière
- Tiges de mise à la terre sur le boîtier et la porte pour la liaison équipotentielle et la mise à la terre
- Joint d'étanchéité en mousse pour une protection optimale contre la poussière et l’entrée de liquide
- Des instructions de montage sont disponibles au dos pour les panneaux standard
- Montage sur des poteaux ou murs
Spécifications
Material | Aluminium |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.