Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SwivelElbow Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Compact série 2, raccord à bride coudé, 15°

Le raccord à bride coudé Compact série 2, 15 degrés se fixe directement au boîtier lorsqu’un tube vertical n’est pas nécessaire, permettant une rotation du boîtier de 300 degrés et une inclinaison de 15 degrés. Le palier est en acier et polyamide et ne nécessite aucun entretien. Comprend une plaque d’accès pour faciliter le filage.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.