Joint de montage Compact série 2
Hover to magnify image or click to enlarge
Joint de montage Compact série 2
Le système de montage compact Série 2 permet de fixer un système de suspension à une surface horizontale. Le bras peut pivoter ou tourner à 300 degrés. Comprend une plaque d’accès pour faciliter le filage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les vis de réglage et le joint sont inclus
- Les fixations de montage en surface ne sont pas inclues
- Le système de bras série Compact 2 HMI peut supporter une charge maximale de 101 livres (45,8 kg)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.