Mécanisme orientable et basculant droit Compact série 2
Hover to magnify image or click to enlarge
Mécanisme orientable et basculant droit Compact série 2
Le mécanisme orientable et basculant droit Compact série 2 se monte entre un tube vertical et le boîtier pour permettre à l’opérateur d’incliner ou de pivoter. Le pivotement permet une rotation maximale de 300 degrés. L'inclinaison permet un réglage infini de l’horizontale à 30 degrés. La charge maximale est de 30 kg (66 lb).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’accouplement peut pivoter à 300 degrés et une inclinaison de l’horizontale à 30 degrés
- Matériel d’installation, dispositifs de montage et joint inclus
- Le système de bras série Compact 2 HMI peut supporter une charge maximale de 101 livres (45,8 kg)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.