Support de socle Compact série 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Support de socle Compact série 4
Le support de socle Compact série 4 fixe un tube vertical sur une surface horizontale ou sur le sol lorsque la rotation n’est pas nécessaire
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les vis de réglage et le joint sont inclus
- Les fixations de montage en surface ne sont pas inclues
- Le système de bras série Compact 4 HMI peut supporter une charge maximale de 337 livres (153,2 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.