Raccord à bride coudé Compact série 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Raccord à bride coudé Compact série 4
Le raccord à bride coudé Compact série 4 se fixe directement sur l’armoire pour les applications où un tube vertical n’est pas nécessaire, et permet une rotation de l’armoire de 300 degrés. Le boîtier peut être verrouillée en position. Comprend une plaque d’accès pour faciliter le filage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Matériel d’installation, dispositifs de montage et joint inclus
- Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt
- Le système de bras série Compact 4 HMI peut supporter une charge maximale de 337 livres (153,2 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.