Joint intermédiaire Compact série 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Joint intermédiaire Compact série 4
Le joint intermédiaire Compact série 4 System 80 raccorde deux tubes horizontaux pour plus de longueur et crée un pivot. L’angle de rotation est d’environ 180 degrés.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Tension réglable au point de pivot
- Soufflets avec fermeture à glissières, joint et vis de réglage sont inclus
- Le limiteur de rotation est optionel et peut être acheté séparément
- Le système de bras série Compact 4 HMI peut supporter une charge maximale de 337 livres (153,2 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.