Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

07bw Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Boîtiers CEM Concept, type 4

Utilisez les boîtiers Concept EMC modernes avec verrous quart de tour pratiques dans les applications intérieures ou extérieures afin de limiter les interférence électromagnétique (EMI) produites par les composants internes et protéger ces composants des interférences EMI/RFI externes.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 4, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.