Boîtier IHM Concept, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtier IHM Concept, type 4
Le boîtier HMI Concept est un boîtier HMI traditionnel avec poignées en acier gris clair, orienté horizontalement. Il se distingue des autres systèmes de boîtiers HMI par ses nombreuses possibilités de personnalisation. Ce système à suspension ou sur piédestal offre de nombreuses possibilités de configuration et de modification, avec notamment une plaque frontale amovible facilitant l’installation des composants HMI, un panneau de porte optionnel pouvant être monté sur la porte arrière à charnière et la possibilité de découpures n’importe où sur l’armoire.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Trou supérieur pré-percé pour le montage du bras de suspension
- Montage sur piédestal lorsque l’armoire est inversée
- Les poignée intégrales en aluminium offrent une prise solide prolongeant la largeur du boîtier ; disponibles en noir ou bleu
- La porte à angle arrière à charnière possède un verrou à point unique, un joint en mousse sans jonction et des goujons de panneau
- Plaque avant amovible en aluminium 0,125 po
- Goujon de mise à la terre sur l'armoire; éléments de liaison sur la porte
- Goupilles de charnière à clip intégré, faciles à retirer et à installer
- Goujons et fixations sans filetage à couple élevé sur la porte pour monter des panneaux de portes facultatifs.
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.