Concept Panels
Hover to magnify image or click to enlarge
Concept Panels
Concept panels are taller and wider than corresponding NEMA-size panels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Painted white or conductive finish
- Include a formed flange along any side that is longer than 22.20 in (564 mm)
- Optional wood panels are made of 3/4-in plywood, pre-cut and pre-drilled to install on panel mounting studs in the rear of the cabinet
Spécifications
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.