Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CSD242010W_CW1_ConceptWdw_Left_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Boîtiers Concept à couvercle avec fenêtre

Les armoires Concept sont idéales pour les applications de contrôle industriel. Avec un style moderne, des verrous quart de tour encastrés et une finition esthétique et durable.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.