Charnière piano avec verrou 3 points, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Charnière piano avec verrou 3 points, type 4
Ces boîtiers fiables à une porte, sont équipées de la poignée PowerGlide cadenassable exclusive à HOFFMAN avec verrouillage à 3 points pour un accès rapide et pratique. Idéales pour les applications intérieures et extérieures, ces boîtiers rigides offrent une grande facilité d’accès sans compromettre l’étanchéité des joints.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997
CSA, référence 42186 : Types 4 et 12
CSA, File No. 42186: Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Poignée PowerGlide à verrouillage interne à 3 points pour un accès rapide et sécuritaire
- Le joint en mousse sans soudure assure une étanchéité continue
- L'ouverture à 90 degrés de la bride du boîtier permet d'évacuer les liquides
- Pieds de montage externes soudés pour une installation facile
- Charnière piano pour plus de robustesse
- Charnière piano en acier inoxydable de forte épaisseur amovible
- Boîtier lisse entièrement soudé
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.