Boîtier à charnière piano avec brides, aluminium, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtier à charnière piano avec brides, aluminium, type 4X
Le boîtier en aluminium à charnière piano avec brides est une solution pratique de type 4X dotée d’un couvercle à charnière se fixant sur les trois côtés sans charnières à l’aide de brides et de vis en acier inoxydable. Ces boîtiers sont parfaits pour la protection des composants et des contrôles dans les environnements intérieurs ou extérieurs hautement corrosifs tels que les usines de traitement pétrochimique, les centres de traitement des eaux usées et les environnements maritimes
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Boîtier légèr, type 4x à charnières.
- Joints entièrement soudés et lisses
- Bordure relevée autour des trois côtés de la porte et tous les côtés de l’ouverture du boîtier
- Ensembles de brides de porte en acier inoxydable
- La porte se retire facilement en tirant sur la charnière piano en acier inoxydable
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Moraillon et agrafe pour le cadenassage
- Supports taraudés fournis pour le montage des panneaux en option; les vis du panneau sont plaquées
- Joint résistant à l’huile
- Les boîtiers ne sont pas peints; l’avant de la porte a une finition brossée lisse
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Poli |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.