Charnière piano avec brides, CEM, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Charnière piano avec brides, CEM, type 12
Ce boîtier est employé dans les applications intérieures afin de limiter les interférences électromagnétiques (EMI) parasites produites par les composants internes et pour protéger ces mêmes composants des interférences EMI/RFI externes.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E ; Type 12, 13 ; Référence E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12,13; File No. E61997
CSA, Référence 42184 : Type 12, 13
CSA, File No. 42184: Type 12, 13
IEC 60529, IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Charnière piano
- Provision de collage sur la porte
- Combinaison de joint en maille d’acier et joint résistant à l’huile
- Vis et brides de couvercle en acier inoxydable
- Écrous à souder fournis pour le montage des panneaux optionnels et des kits terminaux de taille 152 x 102 mm (6,00 x 4,00 po) et supérieure
- Efficacité de blindage supérieure à 80 dB à 1 GHz
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.