Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Mild Steel > Wall-Mount Enclosures > Type 12 Wall-Mount Enclosures; gray door Hover to magnify image or click to enlarge

Continuous Hinge with Clamps, Type 4

Ces boîtiers à une porte à charnières avec des brides sur trois côtés pour un joint d’étanchéité sécuritaire dans les environnements intérieurs ou extérieurs. La finition laquée polyester gris à l’intérieur et à l’extérieur offre une protection addtionnelle contre la corrosion dans les applications extérieures.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 12, 13; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 3, 4, 12 et 13

CSA, File No. 42186: Type 4 and 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.