Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

JB-CHFTCszGrouped Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Charnière piano avec collier à bride, type 12

Utilisé dans l’industrie automobile et autres applications nécessitant une bride extérieure pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants. Ces boîtiers sont dotées de verrous à ouvrir avec un outil pour fixer le couvercle.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567

UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 12, 13

CSA, File No. 42184, Type 12, 13

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.