Charnière piano avec collier à bride, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Charnière piano avec collier à bride, type 12
Utilisé dans l’industrie automobile et autres applications nécessitant une bride extérieure pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants. Ces boîtiers sont dotées de verrous à ouvrir avec un outil pour fixer le couvercle.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 12, 13
CSA, File No. 42184, Type 12, 13
IEC 60529, IP65
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La bride extérieure évacue les liquides.
- Charnière piano
- Provision de collage sur la porte
- Verrous plaqués, robustes, nécessitant un outil pour l’ouverture
- Joint résistant à l’huile
- Supports de montage mural externes
- Écrous à souder fournis pour monter des panneaux supplémentaires et des kits de bornier
- Joints entièrement soudés et lisses
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.