Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Continuous Hinge With Quarter Turn Latch Type 4 Hover to magnify image or click to enlarge

Charnière piano avec verrou quart de tour, type 4

Ce boîtier offre des verrous quart de tour pratiques avec une finition texturée gris clair esthétique et facile à entretenir.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 4, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC types 4 et 12

IEC 60529, IP 66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.