Charnière piano avec verrou quart de tour, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Charnière piano avec verrou quart de tour, type 4
Ce boîtier offre des verrous quart de tour pratiques avec une finition texturée gris clair esthétique et facile à entretenir.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC types 4 et 12
IEC 60529, IP 66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Charnière piano
- Provision de collage sur la porte
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
- Joint résistant à l’huile
- Verrous à fente quart de tour
- Joint en mousse sans jonction
- Écrous à souder fournis pour le montage de panneaux optionnels et de kits de bornier de 152 x 102 mm (6,00 x 4,00 po) et plus
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.