Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

UtilityCTCabClsd Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Coffret pour TC, triphasé 400-1200 A avec cosses, type 3R

Les armoires de TC, triphasées 400-1 200 Amp avec cosses, type 3R, sont utilisées dans les applications intérieures ou extérieures Ces armoires fournissent une solution d’assemblage pour un service triphasé à partir des terminaisons côté charge de 400-1 200 Amp par phase et neutre. Le matériel nécessaire pour monter un transformateur de courant de type à barre est inclus.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 414 ; type 3R ; référence E240312

UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

CEI 60529, IP32

IEC 60529, IP 32

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Finish Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée
Color Gris
Material Acier doux
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.