Coffret pour TC, 400-800 A, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Coffret pour TC, 400-800 A, type 3R
L'armoire pour CT de 400-800 Amp, type 3R (pour transformateurs de courant de type fenêtre) fournit une protection de type 3R et un bus de câblage installé en usine pour les transformateurs de courant 400-800 Amp, 600 V c.a. L’ensemble a une capacité de court-circuit de 50 kA.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E ; type 3R ; référence E27525
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
CEI 60529, IP32
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Modèle à double portes chevauchantes avec verrous à 3 points et charnières amovibles
- Butée de porte incluse
- Avec cadenas dans la poignée
- Charnières en acier doux
- À utiliser avec un transformateur de courant de type fenêtre
- Haut avec pare-gouttes et côtés sans soudue, avant et arrière
- Trois barres bus en cuivre amovibles
- Section transversale de la barre-bus, 3,00 po x 0,25 po (76 mm x 6 mm)
- Barre neutre
- Cosses mécaniques en aluminium à double valeur nominale (Cu/Al), deux conducteurs
- Dimension maximale de conducteur 600 kcmil
- Support de montage pour barre isolante, acier peint de calibre 12
- Trous de montage à l’arrière de l’armoire
- Pas de joint ou de débouchures
- Joint d’étanchéité ou tige de mise à la terre de débouchures non fournis
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.