Coffret pour TC, couvercle à charnière avec montage pour barres et cosses, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Coffret pour TC, couvercle à charnière avec montage pour barres et cosses, type 3R
Ces armoires sont disponibles dans une variété de dimensions, modèles et méthodes de montage pour transformateurs de courant pour une vaste gamme d’applications.
Normes industrielles
UL 50, 50E Listed; File No. E27525, E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567
Les modèles avec des cosses de terminaison sont homologués UL414, Référence E240312
IEC 60529, IP32
Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Verrou quart de tour
- Charnières amovibles
- Butée de porte
- Cosses de ligne et de charge
- Broche pour sceau ou cadenas
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.