Coffret pour TC, couvercle à charnière, réseau électrique national, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Coffret pour TC, couvercle à charnière, réseau électrique national, type 3R
L'armoire pour CT (réseau national, couvercle à charnière, type 3R) offre une protection et une sécurité extérieures aux transformateurs de courant, fréquemment utilisés pour le mesurage watts-heure . Les armoires peuvent également être utilisées comme boîtiers de jonction ou de service et compteur domestique, transformateur, relais ou ensembles de borniers.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E ; type 3R ; référence E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
CEI 60529, IP32
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les armoires sont recouvertes de peinture sur surfaces plaquées.
- Panneau arrière perforé de calibre 16 inclus
- Trous de montage à l’arrière de l’armoire
- Poignées de porte fournies
- Le couvercle est amovible en position ouverte
- Provisions pour cadenas
- Des goujons de montage sont fournis sur l’armoire
- Provisions de montage pour butée de porte en option
- Pas de joint ou de débouchures
- Haut et côtés sans soudure avec pare-gouttes, avant et arrière
- Cosse de mise à la terre
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.