Coffret pour TC, couvercle à charnière, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Coffret pour TC, couvercle à charnière, type 3R
L'armoire pour CT (couvercle à charnière, type 3R) offre une protection et une sécurité extérieures aux transformateurs de courant , fréquemment utilisés pour le mesurage de la consommation électrique. Les armoires peuvent également être utilisées comme boîtiers de jonction ou de service et compteur domestique, transformateur, relais ou ensembles de borniers.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E ; type 3R ; référence E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
CEI 60529, IP32
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Haut et côtés sans soudure avec pare-gouttes, avant et arrière
- Trous de montage à l’arrière de l’armoire
- Des goujons de montage sont fournis sur l’armoire
- Le couvercle est amovible en position ouverte
- Poignées de porte fournies
- Provisions pour cadenas
- Pas de joint ou de débouchures
- Cosse de mise à la terre
- Provisions de montage pour butée de porte en option
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.