Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CTHingedCover Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Coffret pour TC, couvercle à charnière, type 3R

L'armoire pour CT (couvercle à charnière, type 3R) offre une protection et une sécurité extérieures aux transformateurs de courant , fréquemment utilisés pour le mesurage de la consommation électrique. Les armoires peuvent également être utilisées comme boîtiers de jonction ou de service et compteur domestique, transformateur, relais ou ensembles de borniers.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 50, 50E ; type 3R ; référence E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

CEI 60529, IP32

IEC 60529, IP32

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Finish Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée
Color Gris
Material Acier doux
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.