Coffret pour TC, capot vissé avec acier, panneau de montage sur pied, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Coffret pour TC, capot vissé avec acier, panneau de montage sur pied, type 3R
L'armoire pour CT (avec panneau de montage et porte vissée avec acier, type 3R) offre la flexibilité du montage vertical ou horizontal aux transformateurx de courant. Disponible dans une variété de dimensions et de modèles pour une vaste gamme d’applications extérieures.
Normes industrielles
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525, E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567
CEI 60529, IP32
IEC 60529, IP32
Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Couvercle avec poignées et vis captives
- Panneau de montage plaqué de calibre 12
- Les goujons de panneau permettent un montage vertical ou horizontal du panneau
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.