Boîtiers de distribution solaire CUF
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers de distribution solaire CUF
Les boîtiers de raccordement commerciaux, solaires de série CUF, également connus sous le nom de boîtes de distribution, constituent un emplacement pratique pour le raccordement des fils dans un réseau commercial lorsque les fusibles ne sont pas requis. Le nombre de paires d’entrées de circuit va de 4 à 20 avec des fils (entrée et sortie) de calibre #24 à #3 AWG. Installé dans un boîtier en fibre de verre offrant une protection extérieure inégalée contre les éléments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Installé dans un boîtier en fibre de verre
- Barres omnibus surdimensionnées
- Composants de qualité qui réduisent les pertes
- Efficacité accrue des raccordements
- Nombre de paires d’entrées du circuit de 4 à 20
- Calibre des fils (entrée et sortie) de #24 à #3 AWG
- Température de service max. : 50 °C (122 °F)
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.