Raccord de découpe, couvercle à charnière
Hover to magnify image or click to enlarge
Raccord de découpe, couvercle à charnière
Les raccords de coupe avec couvercle à charnière sont utilisés pour des longueurs de 229 mm (9,00 po) à 381 mm (15,00 po). Le raccord est en deux parties. Raccourcir le corps et le couvercle à la longueur désirée et souder ensemble. Les raccords sont traités avec de la peinture sur les surfaces plaquées.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les raccords de coupe avec couvercle à charnière sont utilisés pour des longueurs de 9,00 pouces (229 mm) à 15,00 pouces (381 mm)
- Le raccord est en deux parties. Raccourcir le corps et le couvercle à la longueur désirée et souder ensemble
- Les raccords sont traités avec de la peinture pour les surfaces plaquées
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.