Cornières de panneau D-Box Patch
Hover to magnify image or click to enlarge
Cornières de panneau D-Box Patch
Les cornières de panneau de raccordement s'inclinent de 45 degrés pour fournir un accès pratique à l’équipement monté sur les panneaux de raccordement. IFournissent un espace additionnel pour panneau de raccordeme dans des armoires de 914 et 1 219 mm (36 et 48 pouces) de hauteur. Veuillez noter qu’ils sont vendus par paire, y compris le matériel de montage et le manuel d’instructions.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les cornières de panneau de raccordement s'inclinent de 45 degrés pour fournir un accès pratique à l’équipement monté sur les panneaux de raccordement
- Fournissent un emplacement additionnel au panneau de raccordement dans des armoires de 914 et 1219 mm (36 et 48 pouces) de hauteur
- Vendus par paire, y compris le matériel de montage et le manuel d’instructions
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.