Kit d'entretoises à montage mural D-Box
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit d'entretoises à montage mural D-Box
Le kit d'entretoises à montage mural D-Box solidifie le montage du boîtier, donc gain d’espace au plancher en soulevant l'armoire du sol.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Utilise un rack 3U, possède des versions de rack à 19 et 23 pouces et une charge de base prévue de 91 kg (200 lb)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.