Boîtiers D-Box, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers D-Box, type 1
Idéal pour la vente au détail pour installer un équipement réseau de 19 po dans un endroit public, leboîtier D-Box orientée horizontalement à bas profil avec une porte à charnière pour un accès frontal pratique et une combinaison de cornières de rack fixes et rotatifs pour convenir aux diverses dimensions des équipement.
Normes industrielles
L’aération est conforme à la norme UL 60950
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
Ventilation complies with UL 60950
NEMA type 1
Designed in accordance with BICSI TDMM Tenth edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)
EIA 310-D
IEC 60529, IP40
NEMA Type 1
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les tiges à charnière, à ressort et captives permettent de retirer la porte
- La porte réversible s'intègre au boîtier sans exposer d’angles
- Débouchures pour ventilateur de 4 po en haut et en bas de l’armoire
- Débouchures de câblage (7/8 po, 1-3/8 po et 3 po) en haut et en bas de l’armoire, deux débouchures d’entrée de câbles de 3 po à l’arrière
- Ouverture de porte à 120 degrés pour un accès maximal à l’équipement
- Plusieurs points d’attache de câbles à l’arrière de l’armoire
- Verrou quart de tour avec clé
- Fentes de montage de trou de serrure espacées de 16,00 po (406 mm) au centre pour un montage facile de l’armoire
- Bornes fournies pour le montage d’accessoires tels que des rouleaux de câbles
- Pour les accès, les angles de montage 4U du panneau de raccordement tournent vers le bas
- Bride de protection autour de l’ouverture de la porte
- Provision de collage sur la porte
- Tige de mise à la terre sur le boîtier
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.