Gestions de câbles en anneau de forme D
Hover to magnify image or click to enlarge
Gestions de câbles en anneau de forme D
Les gestions de câbles en anneaux en forme de D peuvent être utilisés pour gérer les câbles horizontalement, verticalement ou pendant leur transition. La fonction d’attache permet un accès facile au câble ainsi que la formation d’un raccordement hermétiquement fermé. L’ensemble comprend 10 anneaux et 10 vis de montage
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les gestions de câbles en anneaux en forme de D peuvent être utilisés pour gérer les câbles horizontalement, verticalement ou pendant leur transition
- La fonction d’attache permet un accès facile au câble et forme un raccordement hermétiquement fermé
- L’ensemble comprend 10 anneaux et 10 vis de montage
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.