Boîtiers à boutons-poussoirs profonds, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers à boutons-poussoirs profonds, type 12
Conçus pour recevoir des boutons-poussoirs et des commutateurs, ces boîtiers plus profonds peuvent loger des blocs contact de boutons-poussoirs supplémentaires.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
CEI 60529, IP65
IEC 60529, IP65
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Filetage pour vis de couvercle captives dans des trous scellés
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- Écrou de mise à la terre dans le boîtier
- Joint résistant à l’huile
- Les boîtiers avec plus d’une colonne de trous pour boutons-poussoirs ont une charnière amovible interne pour maintenir le couvercle ouvert pendant l’installation
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
- Trous de boutons-poussoirs à 4 positions perçés en usine
- Dimension des trous : 22,5 mm
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.